17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススーパーワゴン(ハンドブレーキ付) SUS304

通常単価(税別)
82,462110,133
税込単価
90,708121,146

【特長】・ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です

詳細情報を確認する
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • シルバー
  • 段数 (段)
    3
  • 材質
    SUS304
  • 仕様タイプ
    ハンドブレーキ付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • キャスター

    • JANコード

    • 質量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    キャスター

    JANコード

    質量

    最小発注数量
    600
    400
    100Φ導電性ゴム車 スチール金具(自在2輪・固定2輪)
    4549347619934
    18kg
    1個
    600
    400
    100Φナイロンウレタン車 スチール金具(自在2輪・固定2輪)
    4549347619927
    18kg
    1個
    600
    400
    100Φナイロンウレタン車 ステンレス金具(自在2輪・固定2輪)
    4549347619941
    18kg
    1個
    750
    500
    100Φ導電性ゴム車 スチール金具(自在2輪・固定2輪)
    4549347620084
    26kg
    1個
    750
    500
    100Φナイロンウレタン車 スチール金具(自在2輪・固定2輪)
    4549347620077
    25kg
    1個
    750
    500
    100Φナイロンウレタン車 ステンレス金具(自在2輪・固定2輪)
    4549347620091
    25kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,454
    ( 95,099 )
    3日目
    82,462
    ( 90,708 )
    3日目
    92,080
    ( 101,288 )
    3日目
    104,487
    ( 114,936 )
    3日目
    100,378
    ( 110,416 )
    3日目
    110,133
    ( 121,146 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレススーパーワゴン(ハンドブレーキ付) SUS304のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト