17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • ドリル先端長(mm)

    ~mm
  • 本体厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

刃先交換式ドリル用チップ TEZ(橋梁用)

通常単価(税別)
11,79212,964
税込単価
12,97114,260
通常出荷日:1日目

耐溶着性と低摩擦性に優れた被膜の採用により、従来材種と比べ溶着による突発的なカケと刃先付近の切りくず流...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

ドリル先端長

(mm)

本体厚み

(mm)

最小発注数量
24.5
4.5
8.0
1個
24.7
4.5
8.0
1個
26.5
4.8
8.5
1個
26.7
4.9
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,792
( 12,971 )
1日目
11,792
( 12,971 )
1日目
12,964
( 14,260 )
1日目
12,964
( 14,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐溶着性と低摩擦性に優れた被膜の採用により、従来材種と比べ溶着による突発的なカケと刃先付近の切りくず流れが改善され、安定した長寿命化を実現。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ドリル用チップ TEZ(橋梁用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式ドリル用チップ TEZ(橋梁用)
M12下穴加工用TAドリル インサート TTD形
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド
ヘッド交換式ドリル DMC形
大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド
ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用
メーカーダイジェットダイジェットタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,792-7,0147,641 -7,214 -11,791 -12,371 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
適合本体TEZD2450S32-KMS/TEZD2650S32-KMSTTD1000MT1、TTD1000S12----
被削材P(鋼)K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)
コーティング・表面処理有無ありありありあり
刃数(枚)22----
先端角150°140°----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト