17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Tスロットカッタ TSC2/TSC4形

通常単価(税別)
37,25559,380
税込単価
40,98165,318
通常出荷日:1日目

【特長】・T溝加工用・ストレートシャンクタイプ・本体外径許容差:-0.3~0

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

最小発注数量
25
11
25
12
114
2
1個
32
14
32
15
122
2
1個
40
18
32
19
132
2
1個
50
22
32
25
144
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,255
( 40,981 )
1日目
38,359
( 42,195 )
1日目
39,252
( 43,177 )
1日目
59,380
( 65,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝加工用
・ストレートシャンクタイプ
・本体外径許容差:-0.3~0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットカッタ TSC2/TSC4形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットカッタ TSC2/TSC4形
KSD 先ムクキーシートカッター G2
RF-TSC ハイスT溝カッタシリーズTスロットカッタ
TSL Tスロットカッター G2
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ4枚刃
超硬スーパーミニエンドミル 4枚刃
メーカーダイジェットアサヒ工具オーエスジーアサヒ工具栄工舎栄工舎
通常価格37,255-12,512 -17,735 -11,977 -13,248 -17,088 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
Tスロット種類スクエア・キーシード-----
刃材質超硬超硬ハイス超硬超硬超硬
千鳥刃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト