17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 天板高さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 段高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

作業用踏台 TSFシリーズ 5段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,592134,922
税込単価
119,451148,414

アルミ製作業用踏台 TSFシリーズの5段タイプです。【特長】・底面にも筋交いが...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板寸法(mm) (mm)
    1000×400
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    200
  • 設置寸法(mm)奥行
    1238
  • 設置寸法(mm)間口
    1020
  • 段数(段) (段)
    5
  • 本体材質
    アルミ合金

ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    天板高さ

    (m)

    JANコード

    トラスココード

    段高(mm)

    質量

    (kg)

    RoHS?最小発注数量
    1.5
    4989999791563
    262-1681
    300
    29
    10
    1個
    1.25
    4989999447927
    855-7680
    250
    26.9
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    134,922
    ( 148,414 )
    2日目
    108,592
    ( 119,451 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミ製作業用踏台 TSFシリーズの5段タイプです。
    【特長】
    ・底面にも筋交いが入っており、安定感が優れる。
    ・オールアルマイト仕上げ。
    ・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
    ・安定感、固定性に優れた工場向けの作業台です。

    ご注意

    • お届け後の組み立てが必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業用踏台 TSFシリーズ 5段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業用踏台 TSFシリーズ 5段
    アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
    アルミ製作業用踏台 階段片手すり天場三方付タイプ
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格108,592-128,134 -141,986 -19,78438,00722,249
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目8日目1日目
    商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
    最大使用質量(Kg)150150150808080
    天板寸法(mm)(mm)1000×400--350×250350×250500×350
    踏ざん踏面幅(mm)200--250250350
    設置寸法(mm)奥行1238---502353

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト