17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 天板高さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 天板寸法(mm)(mm)

  • 踏ざん踏面幅(mm)

    ~mm
  • 設置寸法(奥行)(mm)

    ~mm
  • 設置寸法(間口)(mm)

    ~mm
  • 段高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

作業用踏台 TSFシリーズ 4段

通常単価(税別)
77,512119,676
税込単価
85,263131,644
通常出荷日:1日目~4日目

アルミ製作業用踏台 TSFシリーズの4段タイプです。【特長】・底面にも筋交いが入っており、安定感が優れ...

詳細を確認
  • お届け後の組み立てが必要です。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

関連品

段数違い

1~3段タイプ
5段タイプ

関連オプション

スプリングキャスター、アジャスター、背面キャスターなど
アウトリガー
蹴り止め
端部感知チェーン

 

図面

TSF-41010

TSF-41012

TSF-4610

TSF-4612

TSF-462512

TSF-463012

TSF-4810

TSF-4812

取扱説明書

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

(mm)

踏ざん踏面幅(mm)

設置寸法(奥行)

(mm)

設置寸法(間口)

(mm)

段高(mm)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
1
4550414035854
258-1259
1000×400
200
1035
1020
250
21.6
-
1個
1.2
4550414035786
258-0904
1000×400
200
1035
1020
300
22.3
-
1個
1
4989999447910
855-7679
600×400
200
1035
620
250
13.5
-
1個
1.2
4989999791556
262-1673
600×400
200
1035
620
300
15.2
10
1個
1.2
4550414035755
258-0891
600×400
250
1185
620
300
16.8
-
1個
1.2
4550414035762
258-0872
600×400
300
1335
620
300
18.4
-
1個
1
4550414035847
258-0879
800×400
200
1035
820
250
18.8
-
1個
1.2
4550414035779
258-0908
800×400
200
1035
820
300
19.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,888
( 123,077 )
1日目
119,676
( 131,644 )
1日目
77,512
( 85,263 )
4日目
104,927
( 115,420 )
1日目
110,491
( 121,540 )
1日目
117,695
( 129,465 )
1日目
105,396
( 115,936 )
1日目
113,669
( 125,036 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製作業用踏台 TSFシリーズの4段タイプです。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感が優れる。
・オールアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
・安定感、固定性に優れた工場向けの作業台です。

ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台 TSFシリーズ 4段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台 TSFシリーズ 4段
連結式グレーチング仕様アルミステップ
作業用踏台
作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格77,512-43,49222,979 -60,392 -37,358 -55,774 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150100100150150150
段数(段)41--23
本体材質アルミ合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト