ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューリップSヘッド STLP形

通常単価(税別)
28,430
税込単価
31,273

【特長】・特大バレルR形状で傾斜面加工や形状面加工を超高能率に

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    その他 / 曲面
  • 仕上げ区分
    粗・中粗加工
  • 取付け方法
    ねじ込み式
  • 外径(D) (φ)
    20
  • 全長 (L) (mm)
    38
  • 有効切れ刃長(Ad) (mm)
    30
  • 総刃数 (枚)
    4
  • 有効刃列
    4
  • 材種
    DH115
  • 寸法MD (mm)
    M10
  • 用途
    肩削り(コーナR)/ポケット加工/ヘリカル加工
  • 材質
    超硬合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STLP-4200T15R4-M10-DH115
解除
    数量:

    STLP-4200T15R4-M10-DH115の仕様・寸法情報

    加工用途
    その他 / 曲面
    仕上げ区分
    粗・中粗加工
    取付け方法
    ねじ込み式
    外径(D)(φ)
    20
    全長 (L)(mm)
    38
    有効切れ刃長(Ad)(mm)
    30
    総刃数(枚)
    4
    有効刃列
    4
    材種
    DH115
    寸法MD(mm)
    M10
    用途
    肩削り(コーナR)/ポケット加工/ヘリカル加工
    材質
    超硬合金

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STLP-4200T15R4-M10-DH115
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,430
    ( 31,273 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特大バレルR形状で傾斜面加工や形状面加工を超高能率に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チューリップSヘッド STLP形の型番STLP-4200T15R4-M10-DH115のページです。 型番STLP-4200T15R4-M10-DH115に関する仕様情報を記載しております。
    チューリップSヘッド STLP形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト