ツール用品技術窓口
積水テクノ成型
ST型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):787円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
重量作業台KWタイプ 中板2枚付
サカエ
通常価格(税別):54610円~
通常出荷日:3日目 ~
岐阜プラスチック工業
リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ)
岐阜プラスチック工業
通常価格(税別):1171円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ
トラスコ中山
通常価格(税別):411円~
通常出荷日:1日目
サカエ
移動作業車 均等荷重300kg
サカエ
通常価格(税別):114081円~
通常出荷日:3日目
サカエ
ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)
通常価格(税別):43919円~
通常出荷日:3日目
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
サカエ
通常価格(税別):25848円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
4.5通常価格(税別):20,127円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):28,007円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

サカエ
中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)
0通常価格(税別):39,247円~