17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールSヘッド(ソリッドモジュラーヘッド)SMHB形

通常単価(税別)
22,20325,709
税込単価
24,42328,280
通常出荷日:1日目

【特長】・不等分割4枚刃の採用により、送り速度を上げる事ができ、高能率な加工が可能・刃先中心部にサブポ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

寸法MD

(mm)

最小発注数量
16
19
11.2
M8
1個
20
23
14
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,203
( 24,423 )
1日目
25,709
( 28,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割4枚刃の採用により、送り速度を上げる事ができ、高能率な加工が可能
・刃先中心部にサブポケットを設けたダイジェット社独自の刃形状を採用し、良好な切屑排出性で安定した加工が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールSヘッド(ソリッドモジュラーヘッド)SMHB形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールSヘッド(ソリッドモジュラーヘッド)SMHB形
IMX-B4S 高硬度鋼用4刃ボールヘッド
IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッド
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBE
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD
iMX-B4WH-S クーラントホール付き4枚刃ワイドボールヘッド
メーカーダイジェット三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格22,203-18,223 -20,060 -5,8405,820 -19,175 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目〜
加工用途その他 / 曲面曲面曲面傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他曲面
仕上げ区分その他その他その他その他その他仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)442444
有効刃列4-----

ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト