ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ

通常単価(税別)
74,905
税込単価
82,396
通常出荷日:1日目

【特長】・高いクランプ剛性およびインサート剛性・シャンクタイプ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SWB-50120-MT5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWB-50120-MT5の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝 / その他
被削材
一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分
粗・中粗加工
取付け方法
柄付きタイプ
刃径 D(φ)
50
全長 (L)(mm)
256
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
60
首下長(ℓ1)(mm)
120
適応チップ材種
超硬コート
刃数(枚)
4
加工用途詳細
曲面加工/肩削り(コーナR)/溝削り(コーナR)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SWB-50120-MT5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,905
( 82,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いクランプ剛性およびインサート剛性
・シャンクタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプの型番SWB-50120-MT5のページです。 型番SWB-50120-MT5に関する仕様情報を記載しております。
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
VPX300 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ(深切込み用)
ニューバック アンド フォースカッタ PFC形
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
メーカーダイジェット三菱マテリアル三菱マテリアルダイジェット三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格74,90546,852 -66,000 -69,86563,27172,858
通常出荷日1日目4日目4日目1日目3日目〜3日目
加工用途側面 / 溝 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 面取り / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバーアーバー
刃径 D(φ)505040505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト