17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クロスピッチ

通常単価(税別)
51,415202,286
税込単価
56,557222,515
通常出荷日:1日目

【特長】・高能率加工が可能な正面フライスカッタ・両面10コーナー仕様

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
143.3
63
11
1個
178.4
63
12
1個
218.4
63
14
1個
268.4
63
16
1個
68.4
50
4
1個
81.4
50
5
1個
98.3
50
7
1個
118.3
50
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,672
( 114,039 )
1日目
132,329
( 145,562 )
1日目
166,043
( 182,647 )
1日目
202,286
( 222,515 )
1日目
51,415
( 56,557 )
1日目
54,365
( 59,802 )
1日目
59,506
( 65,457 )
1日目
73,666
( 81,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率加工が可能な正面フライスカッタ
・両面10コーナー仕様

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスピッチ
コースピッチ
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形
SEC-ウェーブミル WFXM 08000R(S)型
アルファ正面フライス AFE45形
メーカーダイジェットダイジェットタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格51,415-49,560 -40,352 -27,103 -32,925 -27,183 -
通常出荷日1日目1日目2日目3日目1日目3日目
加工用途平面平面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 溝平面 / 溝削り平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーねじ込み式アーバーアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)551.5266

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト