17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ワイルドラジアス WDR形

通常単価(税別)
65,98866,789
税込単価
72,58773,468
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールエンドミルより本体剛性が高く加工時のびびりを抑制・最大切込み深さは18mm、取り代が不...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

種類

最小発注数量
50
65
3
穴径インチサイズ
1個
50
65
3
穴径ミリサイズ
1個
63
63
4
穴径インチサイズ
1個
63
63
4
穴径ミリサイズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,988
( 72,587 )
1日目
65,988
( 72,587 )
1日目
66,789
( 73,468 )
1日目
66,789
( 73,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールエンドミルより本体剛性が高く加工時のびびりを抑制
・最大切込み深さは18mm、取り代が不均一なワークや凹凸が大きい複雑形状のワークにも対応
・ねじ1本でも加工時の動きを防止。インサート交換も容易

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイルドラジアス WDR形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイルドラジアス WDR形
アルファモジュラーミルASRTM形
ショルダーエクストリーム MSX-11形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
アルファスーパーエクセレントミニASM形
エクストリームダイメイト EXTDM形
メーカーダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット
通常価格65,988-29,960 -22,395 -27,748 -15,906 -54,373 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目〜1日目
加工用途平面 / 側面 / その他平面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝平面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)182101553.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト