17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スウィングボール ネオ SWBX形

通常単価(税別)
31,34642,759
税込単価
34,48147,035
通常出荷日:1日目

【特長】・本体に独特な形状の凸キーを設けることにより(特許6842940号)、インサートを強固に固定で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
16
130
15
50
16
2
1個
20
160
29
80
20
3
1個
20
200
29
120
20
3
1個
25
160
33
80
25
3
1個
25
200
33
120
25
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,346
( 34,481 )
1日目
39,556
( 43,512 )
1日目
40,660
( 44,726 )
1日目
41,663
( 45,829 )
1日目
42,759
( 47,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に独特な形状の凸キーを設けることにより(特許6842940号)、インサートを強固に固定でき、金型の三次元形状加工において、安定した荒加工・肉盛り部加工が可能。取り付けインサートは、主刃・副刃形状(キー溝付きタイプ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウィングボール ネオ SWBX形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィングボール ネオ SWBX形
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX形
スウィングボール SWB形 MTシャンクタイプ
スウィングボール SWB形 ストレートタイプ
F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格31,346-34,052 -74,90552,072 -64,68522,438 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / その他側面 / 溝平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工
取付け方法柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト