17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ショルダーエクストリーム MSX-11形

通常単価(税別)
22,39542,835
税込単価
24,63547,119
通常出荷日:1日目

【特長】・小型インサートによる多刃仕様で軸方向切込み量(ap)が最大10mm・外周切れ刃軌跡を円弧状と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
16
23
2
1個
17
23
2
1個
18
23
2
1個
20
30
3
1個
21
30
3
1個
25
35
3
1個
26
35
3
1個
28
35
3
1個
30
43
4
1個
32
43
4
1個
33
43
4
1個
35
43
4
1個
40
43
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,395
( 24,635 )
1日目
22,395
( 24,635 )
1日目
22,395
( 24,635 )
1日目
29,206
( 32,127 )
1日目
29,206
( 32,127 )
1日目
31,152
( 34,267 )
1日目
31,152
( 34,267 )
1日目
31,152
( 34,267 )
1日目
37,972
( 41,769 )
1日目
38,940
( 42,834 )
1日目
37,972
( 41,769 )
1日目
37,972
( 41,769 )
1日目
42,835
( 47,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型インサートによる多刃仕様で軸方向切込み量(ap)が最大10mm
・外周切れ刃軌跡を円弧状とすることで、高能率・高精度な立壁加工が可能
・強固なクランプ機構によりズレを抑制し高能率な荒加工を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーエクストリーム MSX-11形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダーエクストリーム MSX-11形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
ショルダーエクストリーム EXSAP-11形 シャンクタイプフライス
ショルダーエクストリーム EXSAP-11形 ボアタイプフライス
SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E
SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格22,395-27,748 -22,396 -63,283 -32,574 -42,752 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 溝削り平面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)101510101 / 1.5 / 2 / 2.51.5 / 2 / 2.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト