ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)

通常単価(税別)
34,270
税込単価
37,697
通常出荷日:1日目

【特長】・軸方向切込み最大1.5mmの高切込み加工が可能・低抵抗かつ経済的な4コーナ仕様の四角ポジイン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

MSG-3035-10-M16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSG-3035-10-M16の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / その他
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
仕上げ区分
粗・中粗加工
取付け方法
ねじ込み式
刃径 D(φ)
35
全長 (L)(mm)
43
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
1.5
適応チップ材種
超硬コート
刃数(枚)
3
加工用途詳細
曲面加工/ポケット加工/ヘリカル加工/突き加工

型番リスト

表示件数
型番
MSG-3035-10-M16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,270
( 37,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸方向切込み最大1.5mmの高切込み加工が可能
・低抵抗かつ経済的な4コーナ仕様の四角ポジインサートを採用し、安定した高送り加工を実現
・材料の掘り込み加工および航空機部品等に使用されるチタン合金・ステンレス鋼などの難削材の高能率加工に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)の型番MSG-3035-10-M16のページです。 型番MSG-3035-10-M16に関する仕様情報を記載しております。
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプラフィングカッタ LPSX10
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
ニューバック アンド フォースカッタ PFC形
メーカーダイジェットダイジェットタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルダイジェット
通常価格34,27053,446193,060 -72,85846,26369,865
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
加工用途平面 / その他平面 / その他側面平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝削り平面 / 側面 / 面取り / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式アーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
刃径 D(φ)355250504050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト