17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘプタミル(フェースミルタイプ)HEP-FM形

通常単価(税別)
48,069190,056
税込単価
52,876209,062
通常出荷日:1日目

【特長】・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能。最大切込み量12mm・ダイジェット社独自の7角...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
50
50
3
1個
63
50
4
1個
80
50
5
1個
100
63
6
1個
125
70
7
1個
160
75
8
1個
200
63
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,069
( 52,876 )
1日目
48,566
( 53,423 )
1日目
73,599
( 80,959 )
1日目
99,533
( 109,486 )
1日目
124,970
( 137,467 )
1日目
147,096
( 161,806 )
1日目
190,056
( 209,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能。最大切込み量12mm
・ダイジェット社独自の7角形インサート使用、切削抵抗を大幅低減
・ダブルクランプ及び不等分割を採用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘプタミル(フェースミルタイプ)HEP-FM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘプタミル(フェースミルタイプ)HEP-FM形
BNフィニッシュミル FM-R型
アルファモジュラーミルASRTM形
ショルダーエクストリーム MSX-11形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
アルファスーパーエクセレントミニASM形
メーカーダイジェット住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格48,069-117,234 -29,960 -22,395 -27,748 -15,906 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途平面 / その他平面平面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーアーバーねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)120.5210155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト