17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズ

通常単価(税別)
53,54892,488
税込単価
58,903101,737
通常出荷日:1日目

【特長】・切りくず排出性と剛性に優れ、軸方向切込み量(ap)最大10mm・7.5mmのインサート厚みに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
80
50
6
1個
100
63
7
1個
125
70
8
1個
160
63
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,548
( 58,903 )
1日目
61,335
( 67,469 )
1日目
79,828
( 87,811 )
1日目
92,488
( 101,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず排出性と剛性に優れ、軸方向切込み量(ap)最大10mm
・7.5mmのインサート厚みによる剛性で荒加工領域での安定加工が可能
・ダイジェット社独自の3次元インサートにより本体アキシャルレーキはポジ仕様で低抵抗な加工を実現
・外周切れ刃軌跡を円弧状とすることで、高能率・高精度な立壁加工が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズ
SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)
SKSエクストリーム 本体(穴径ミリサイズ)
アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジー
通常価格53,548-45,630 -45,630 -48,301 -38,175 -24,914 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / その他平面 / その他平面平面 / 溝平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1033329

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト