ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)

通常単価(税別)
6,381
税込単価
7,019
通常出荷日:1日目

【特長】・太い心厚で高剛性、刃長1Dのショートタイプで高能率加工が可能・高精度なコーナR切れ刃と外周切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFSR4060S06-R02-30-DH110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFSR4060S06-R02-30-DH110の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
4
刃長(mm)
6
コーナ・ボール半径(mm)
0.2
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
90
コーナー形状
微小R
R精度(μm)
±50
焼きばめ対応
コーティング詳細
DHコート(PVDコーティング)
ねじれ角詳細
50~52°
刃径公差
-0.015~0mm
シャンク径公差
-0.005~0mm
首径(mm)
5.7
2

型番リスト

表示件数
型番
SFSR4060S06-R02-30-DH110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,381
( 7,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太い心厚で高剛性、刃長1Dのショートタイプで高能率加工が可能
・高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制
・中心刃形状によりL/D≦0.2以下のドリリングができ、ポケット加工が可能
・高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダやハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)の型番SFSR4060S06-R02-30-DH110のページです。 型番SFSR4060S06-R02-30-DH110に関する仕様情報を記載しております。
ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形
エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□
SCE4H 剛力ラジアス 4枚刃・OKハードコート
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形
エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□
メーカーダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)岡崎精工ダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格6,3818,950 -12,512 -7,544 -16,969 -10,301 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み側面 / 溝側面 / 曲面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト