17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形

通常単価(税別)
10,85753,726
税込単価
11,94359,099
通常出荷日:1日目

【特長】・70HRCまでの高硬度材の穴仕上げが可能なリーマ・高精度な真円度を実現

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

首下長

(mm)

シャンク長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
3
20
70
4mm
0.002~0.007
28.6
41.4
-0.008~0mm
1個
4
27
75
4mm
0.003~0.009
-
-
-0.008~0mm
1個
5
35
85
6mm
0.003~0.009
43.6
41.4
-0.008~0mm
1個
6
42
90
6mm
0.003~0.009
-
-
-0.008~0mm
1個
6.02
42
90
6mm
0.003~0.009
-
-
-0.008~0mm
1個
7
47
100
8mm
0.004~0.011
58.6
41.4
-0.009~0mm
1個
8
50
100
8mm
0.004~0.011
-
-
-0.009~0mm
1個
8.02
50
100
8mm
0.004~0.011
-
-
-0.009~0mm
1個
9
60
120
10mm
0.004~0.011
73.6
46.4
-0.009~0mm
1個
10
60
120
10mm
0.004~0.011
-
-
-0.009~0mm
1個
13
70
140
14mm
0.006~0.013
88.6
51.4
-0.011~0mm
1個
16
70
140
16mm
0.006~0.013
-
-
-0.011~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,857
( 11,943 )
1日目
11,379
( 12,517 )
1日目
15,022
( 16,524 )
1日目
17,186
( 18,905 )
1日目
18,029
( 19,832 )
1日目
18,510
( 20,361 )
1日目
20,920
( 23,012 )
1日目
24,883
( 27,371 )
1日目
27,766
( 30,543 )
1日目
29,324
( 32,256 )
1日目
40,501
( 44,551 )
1日目
53,726
( 59,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・70HRCまでの高硬度材の穴仕上げが可能なリーマ
・高精度な真円度を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形
超硬オイルホール付止穴用リーマ
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
ソリッドヘリカルリーマ CSHR
CERM 超硬エンド刃付リーマ(百分台)
超硬ヘリカルリーマ
メーカーダイジェット栄工舎栄工舎栄工舎岡崎精工ミスミ
通常価格10,857-14,784 -11,840 -4,906 -9,490 -5,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬ハイス超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
刃数444343

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト