17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SKS-GII 09タイプ SKG-09/MSG-09形用チップ

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:1日目

高能率高送りカッタSKG-09/MSG-09形用チップ。【特長】・経済的な4コーナ使用の四角ポジインサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

溝・穴形状記号

さらい刃逃げ角

切削分類

最小発注数量
T
15°
普通切削
10個
W
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
1日目
1,055
( 1,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

高能率高送りカッタSKG-09/MSG-09形用チップ。
【特長】
・経済的な4コーナ使用の四角ポジインサート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKS-GII 09タイプ SKG-09/MSG-09形用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKS-GII 09タイプ SKG-09/MSG-09形用チップ
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,0551,23916,1251,091 -1,648 -2,121
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)その他その他その他S(正方形)
利用可能コーナー数441424
逃げ角D(15°)P(11°)その他N(0°)その他P(11°)
被削材ステンレス鋼-非鉄金属-非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
材種DS250-JDA10-FZ05JC8015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト