17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMW

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:1日目

ワイルドラジアスWDR形用チップ。【特長】・インサートはキー付でねじ1本でも加工時の動きを防止

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材種

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JC7560
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイルドラジアスWDR形用チップ。
【特長】
・インサートはキー付でねじ1本でも加工時の動きを防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMW
ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMT
ショルダー6 EXSIX形用インサート
SIC-EVO SSV形用インサート
スパルカットミル DLD90-4000形用インサート
スパルカットミル DCP90-4000形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格2,1002,1001,6871,291 -15,66115,311
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他C(80°ひし形)
利用可能コーナー数226211
逃げ角D(15°)D(15°)C(7°)その他D(15°)P(11°)
勝手--
辺長(mm)21.521.5--12.712.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト