17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ショルダー6 EXSIX形用インサート

通常単価(税別)
1,687
税込単価
1,856
通常出荷日:1日目

【特長】・インサートは両面使用可能な6コーナ仕様・7.5mmの厚みによる剛性で荒加工領域での安定加工が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材種

コーナ半径(r)

(mm)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
JC8050
0.8
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
0.8
10個
鋼 / ステンレス鋼
JC8050
1.6
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
1.6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,687
( 1,856 )
1日目
1,687
( 1,856 )
1日目
1,687
( 1,856 )
1日目
1,687
( 1,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートは両面使用可能な6コーナ仕様
・7.5mmの厚みによる剛性で荒加工領域での安定加工が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダー6 EXSIX形用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダー6 EXSIX形用インサート
SIC-EVO SSV形用インサート
ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMW
ワイルドラジアス WDR形用インサート YDMT
ショルダーエクストリーム EXSAP/MSX形 対応インサート
SKSエクストリーム07タイプ 対応インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,6871,291 -2,1002,1001,8471,476 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他W(六角形)
利用可能コーナー数622246
逃げ角C(7°)その他D(15°)D(15°)N(0°)N(0°)
勝手
厚さ(mm)7.54.75.565.56-6.4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト