17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 被削材

  • 材種

  • 勝手

  • 辺長(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Tスロットカッタ用チップ

通常単価(税別)
2,1423,523
税込単価
2,3563,875
通常出荷日:1日目

TスロットカッタTSC2/TSC4形用チップ。【用途】・T溝加工用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材種

勝手

辺長

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
鋳鉄
KT9
8
3.97
10個
鋳鉄
KT9
8
3.97
10個
鋳鉄
KT9
10
4.76
10個
鋳鉄
KT9
10
4.76
10個
JC5040
12
6.35
10個
鋳鉄
KT9
12
6.35
10個
JC5040
12
6.35
10個
鋳鉄
KT9
12
6.35
10個
JC5040
12
6.35
10個
鋳鉄
KT9
12
6.35
10個
JC5040
12
6.35
10個
鋳鉄
KT9
12
6.35
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142
( 2,356 )
1日目
2,142
( 2,356 )
1日目
2,453
( 2,698 )
1日目
2,453
( 2,698 )
1日目
3,523
( 3,875 )
1日目
2,706
( 2,977 )
1日目
3,523
( 3,875 )
1日目
2,706
( 2,977 )
1日目
3,523
( 3,875 )
1日目
2,706
( 2,977 )
1日目
3,523
( 3,875 )
1日目
2,706
( 2,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

TスロットカッタTSC2/TSC4形用チップ。
【用途】
・T溝加工用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットカッタ用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットカッタ用チップ
刃先交換チップ SPMT-T
ミル 平面加工用 T/ERF6000インサート
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□
SEC-ウェーブミルWGC型用 SEMT13T3AG□N-□
ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート
メーカーダイジェット住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,142-7212,310 -1,174 -602 -1,406
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜3日目
形状(型番頭文字)その他その他R(円形)S(正方形)S(正方形)その他
利用可能コーナー数1その他その他842
逃げ角その他その他F(25°)N(0°)E(20°)その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト