ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E

通常単価(税別)
1,873
税込単価
2,060
通常出荷日:1日目

アルミ加工用カッタHR2L形対応インサート。【特長】・材種:KT9・精度:H

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S44E-W2E-KT9
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S44E-W2E-KT9の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
利用可能コーナー数
4
逃げ角
[その他] その他
被削材
非鉄金属
材種
KT9
辺長(mm)
12.7
厚さ(mm)
3.18
精度
H
逃げ角詳細
21°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S44E-W2E-KT9
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,873
( 2,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ加工用カッタHR2L形対応インサート。
【特長】
・材種:KT9
・精度:H

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2Eの型番S44E-W2E-KT9のページです。 型番S44E-W2E-KT9に関する仕様情報を記載しております。
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
スパルカットミル DCP90-4000形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,87317,7441,204 -1,814 -2,33815,311
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他その他その他S(正方形)C(80°ひし形)
利用可能コーナー数414241
逃げ角その他その他N(0°)その他P(11°)P(11°)
被削材非鉄金属非鉄金属-非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材非鉄金属
材種KT9JDA10-FZ05JC8015JDA30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト