17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ミラーバレル用インサート LRM形

通常単価(税別)
7,41810,916
税込単価
8,16012,008
通常出荷日:1日目

ミラーバレル用インサートLRM形。【商品仕様】・再研磨不可・コーナR精度:±0.010mm

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

寸法/φDc

(mm)

厚さ

(mm)

コーナ半径(r)

(mm)

最小発注数量
鋳鉄 / 高硬度材
16
4
2
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
16
4
2
2個
鋳鉄 / 高硬度材
20
5
3
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
20
5
3
2個
鋳鉄 / 高硬度材
25
6
3
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
25
6
3
2個
鋳鉄 / 高硬度材
30
7
3
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
30
7
3
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,418
( 8,160 )
1日目
7,418
( 8,160 )
1日目
7,813
( 8,594 )
1日目
7,813
( 8,594 )
1日目
9,213
( 10,134 )
1日目
9,213
( 10,134 )
1日目
10,916
( 12,008 )
1日目
10,916
( 12,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミラーバレル用インサートLRM形。
【商品仕様】
・再研磨不可
・コーナR精度:±0.010mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーバレル用インサート LRM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーバレル用インサート LRM形
ミラーバレル用インサート TNM形
ミラーバレル用インサート TPM形
ミラーボール BNM/MBX形 対応チップ
ミラーラジアスエンドミル RNM/MRX形 対応チップ RNM
エクストリームダイメイト EXTDM形/MTX形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格7,418-7,013 -7,418 -3,895 -5,975 -1,116
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他R(円形)
利用可能コーナー数111128
逃げ角その他その他その他その他N(0°)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト