17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックバンド(R)W0211L(ストラップタイプ)【500個入り】

通常単価(税別)
18,65336,905
税込単価
20,51840,596

クラレファスニング社製<マジックバンド(R)>です。【特長】・ストラップタイプ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 詳細タイプ
    ストラップタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
19
0.15
1パック

500個入り

25
0.2
1パック

500個入り

25
0.3
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,653
( 20,518 )
3日目
28,406
( 31,247 )
3日目
36,905
( 40,596 )
3日目

詳細情報

基本情報

クラレファスニング社製<マジックバンド(R)>です。
【特長】
・ストラップタイプ
・巻きつけるだけで結束が可能
・簡単に取り付け取り外しができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド(R)W0211L(ストラップタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックバンド(R)W0211L(ストラップタイプ)
マジックバンド(R)W0211L(ロールタイプ)
マジックテープ マジックバンド
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ コードホルダー H/L
マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ
メーカークラレファスニングクラレファスニングユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山
通常価格18,653-6,276 -1,017 -455455 -1,210 -
通常出荷日3日目3日目1日目5日目5日目1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンドその他その他その他結束バンド
詳細タイプストラップタイプロールタイプ----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト