ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ピンセット No.SS 先鋭 7-562-71

精密ピンセット No.SS 先鋭

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,650
税込単価
13,915

【特長】・材質はC、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他の材...

詳細情報を確認する

型番:

7-562-71
解除
    数量:

    先端部

    7-562-71の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    先端タイプ
    標準ストレート
    先端チップ交換機能有無
    なし
    単品・セット品
    単品
    材質
    非磁性合金
    非磁性機能有無
    あり
    すべり止め加工有無
    なし
    全長(mm)
    140
    材質詳細
    DUMOSTAR(C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Si)
    JANコード
    7640126714004
    メーカー商品名
    No.SS
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7-562-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,650
    ( 13,915 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質はC、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他の材質よりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強い特性を備えています。
    ・人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
    ・100%非磁性で、500℃までの加熱殺菌が可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密ピンセット No.SS 先鋭の型番7-562-71のページです。 型番7-562-71に関する仕様情報を記載しております。
    精密ピンセット No.SS 先鋭のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ピンセット No.SS 先鋭
    精密ピンセット No.5 先鋭
    精密ピンセット No.7 先鋭
    精密ピンセット No.5A 先鋭
    精密ピンセット No.3C 先鋭
    精密ピンセット No.7B 先鋭
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格12,65012,13610,94711,6159,55110,618
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    先端タイプ標準ストレート先細りストレート特殊形状特殊形状標準ストレート特殊形状
    先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
    単品・セット品単品単品単品単品単品単品
    材質非磁性合金非磁性合金非磁性合金非磁性合金非磁性合金非磁性合金

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました