17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ピンセット No.3 先鋭 7-562-63

精密ピンセット No.3 先鋭

通常単価(税別)
10,53210,216
税込単価
11,58511,238
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・材質はC、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他の材質よりも弾力性があり、耐...

詳細を確認

型番:

7-562-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先端部

7-562-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
非磁性合金
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
なし
全長(mm)
120
材質詳細
DUMOSTAR(C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Si)
JANコード
7640126714158
メーカー商品名
No.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
7-562-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,53210,216
( 11,238 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はC、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他の材質よりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強い特性を備えています。
・人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
・100%非磁性で、500℃までの加熱殺菌が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ピンセット No.3 先鋭の型番7-562-63のページです。 型番7-562-63に関する仕様情報を記載しております。
精密ピンセット No.3 先鋭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ピンセット No.3 先鋭
精密ピンセット No.3C 先鋭
精密ピンセット No.5 先鋭
精密ピンセット No.7 先鋭
精密ピンセット No.SS 先鋭
精密ピンセット No.5A 先鋭
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,5329,55112,13610,94712,65011,615
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート標準ストレート先細りストレート特殊形状標準ストレート特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質非磁性合金非磁性合金非磁性合金非磁性合金非磁性合金非磁性合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました