17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430

通常単価(税別)
23,24662,897
税込単価
25,57169,187
通常出荷日:3日目

【特長】・「支柱突き合わせ方式」を採用したスペシャルワゴン!!・棚板は皿型・フラット型に組み替え可能

詳細を確認
  • シルバー
  • 材質
    SUS430
  • アジャスター
    ステンレス製 ネジ径M12×P1.75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し(付・無)

引出し内寸

(mm)

JANコード

質量

最小発注数量
400
330
530
75
2
-
4549347617602
5kg
1個
400
330
730
75
2
-
4549347617664
5kg
1個
400
330
730
120
3
-
4549347617732
7kg
1個
400
330
810
120
3
-
4549347617800
7kg
1個
540
450
530
75
2
-
4549347617619
7kg
1個
540
450
730
75
2
-
4549347617671
7kg
1個
540
450
730
120
3
-
4549347617749
9kg
1個
540
450
810
120
3
-
4549347617817
10kg
1個
600
400
530
75
2
-
4549347617626
7kg
1個
600
400
730
75
2
-
4549347617688
7kg
1個
600
400
730
75
2
W476×D289×H80
4549347617695
12kg
1個
600
400
730
120
3
-
4549347617756
10kg
1個
600
400
730
120
3
W476×D289×H80
4549347617763
14kg
1個
600
400
810
120
3
-
4549347617824
10kg
1個
600
400
810
120
3
W476×D289×H80
4549347617831
14kg
1個
600
450
530
75
2
-
4549347617633
7kg
1個
600
450
730
75
2
-
4549347617701
8kg
1個
600
450
730
120
3
-
4549347617770
11kg
1個
600
450
810
120
3
-
4549347617848
11kg
1個
750
450
530
75
2
-
4549347617640
8kg
1個
750
450
730
75
2
-
4549347617718
8kg
1個
750
450
730
120
3
-
4549347617787
11kg
1個
750
450
810
120
3
-
4549347617855
11kg
1個
750
500
530
75
2
-
4549347617657
8kg
1個
750
500
730
75
2
-
4549347617725
9kg
1個
750
500
730
120
3
-
4549347617794
12kg
1個
750
500
810
120
3
-
4549347617862
12kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,246
( 25,571 )
3日目
23,591
( 25,950 )
3日目
27,730
( 30,503 )
3日目
27,396
( 30,136 )
3日目
25,935
( 28,529 )
3日目
26,272
( 28,899 )
3日目
31,772
( 34,949 )
3日目
32,226
( 35,449 )
3日目
27,654
( 30,419 )
3日目
28,033
( 30,836 )
3日目
56,740
( 62,414 )
3日目
34,212
( 37,633 )
3日目
62,897
( 69,187 )
3日目
33,587
( 36,946 )
3日目
62,274
( 68,501 )
3日目
27,849
( 30,634 )
3日目
28,618
( 31,480 )
3日目
34,428
( 37,871 )
3日目
34,860
( 38,346 )
3日目
29,968
( 32,965 )
3日目
30,704
( 33,774 )
3日目
37,306
( 41,037 )
3日目
37,736
( 41,510 )
3日目
28,854
( 31,739 )
3日目
31,147
( 34,262 )
3日目
36,627
( 40,290 )
3日目
38,726
( 42,599 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「支柱突き合わせ方式」を採用したスペシャルワゴン!!
・棚板は皿型・フラット型に組み替え可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304
ステンレスCSパールワゴン(固定タイプ)
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS430
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格23,246-30,638 -24,925 -31,201 -26,932 -46,566 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質SUS430SUS304SUS430SUS304-SUS430
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75AJ-1250SU(M12×P1.75)--ステンレス製 ネジ径M12×1.75-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト