17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フリーワゴン 基本体・マット付

通常単価(税別)
17,83533,718
税込単価
19,61937,090
通常出荷日:3日目

【特長】・四方の立ち上がりで小物部品の落下を防ぎます・高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

色詳細

セット内容(付属品)

JANコード

仕様

質量

棚板内寸法

(mm)

最小発注数量
550
350
670
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255668
マット付タイプ
6.5kg
W520×D320×H9
1個
550
350
670
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255736
基本体タイプ
6.5kg
W520×D320×H9
1個
550
350
740
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255675
マット付タイプ
7kg
W520×D320×H9
1個
550
350
740
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255743
基本体タイプ
7kg
W520×D320×H9
1個
550
350
740
100
3
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255682
マット付タイプ
8kg
W520×D320×H9
1個
550
350
740
100
3
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255750
基本体タイプ
8kg
W520×D320×H9
1個
600
400
740
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255699
マット付タイプ
8kg
W570×D370×H9
1個
600
400
740
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255767
基本体タイプ
8kg
W570×D370×H9
1個
600
400
740
100
3
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255705
マット付タイプ
10kg
W570×D370×H9
1個
600
400
740
100
3
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255774
基本体タイプ
10kg
W570×D370×H9
1個
750
500
740
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255712
マット付タイプ
10kg
W720×D470×H9
1個
750
500
740
75
2
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255781
基本体タイプ
10kg
W720×D470×H9
1個
750
500
740
100
3
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255729
マット付タイプ
11kg
W720×D470×H9
1個
750
500
740
100
3
ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255798
基本体タイプ
11kg
W720×D470×H9
1個
563
363
700〜900
75
2
パールホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255804
マット付・高さ調整タイプ
8kg
W520×D320×H9
1個
563
363
700〜900
75
2
パールホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255835
基本体・高さ調整タイプ
8kg
W520×D320×H9
1個
613
413
700〜900
75
2
パールホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255811
マット付・高さ調整タイプ
9kg
W570×D370×H9
1個
613
413
700〜900
75
2
パールホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255842
基本体・高さ調整タイプ
9kg
W570×D370×H9
1個
763
513
700〜900
75
2
パールホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
PVCマット
4549347255828
マット付・高さ調整タイプ
13kg
W720×D470×H9
1個
763
513
700〜900
75
2
パールホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
なし
4549347255859
基本体・高さ調整タイプ
13kg
W720×D470×H9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,682
( 24,950 )
3日目
17,835
( 19,619 )
3日目
22,996
( 25,296 )
3日目
18,151
( 19,966 )
3日目
26,720
( 29,392 )
3日目
21,845
( 24,030 )
3日目
26,173
( 28,790 )
3日目
20,965
( 23,062 )
3日目
29,980
( 32,978 )
3日目
24,784
( 27,262 )
3日目
28,256
( 31,082 )
3日目
22,117
( 24,329 )
3日目
32,942
( 36,236 )
3日目
26,825
( 29,508 )
3日目
28,487
( 31,336 )
3日目
23,602
( 25,962 )
3日目
31,640
( 34,804 )
3日目
26,446
( 29,091 )
3日目
33,718
( 37,090 )
3日目
27,604
( 30,364 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四方の立ち上がりで小物部品の落下を防ぎます
・高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能(TFWシリーズ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーワゴン 基本体・マット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーワゴン 基本体・マット付
イーグルワゴン(天板・引出し付)
V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,835-50,507 -24,791 -59,526 -48,921 -30,963 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜
その他-ネオグレー-ネオグレーホワイト
キャスター50Φゴム車-----

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト