17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSワゴン 透明ボックス付

通常単価(税別)
38,37280,911
税込単価
42,20989,002
通常出荷日:3日目

【特長】・ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為強度が抜群...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)/透明(ボックス)
  • キャスター
    75Φゴム車

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

JANコード

質量

ボックス

最小発注数量
560
300
850
90
4549347255866
15kg
HK-230T×8個付
1個
560
300
850
90
4549347255897
15kg
HK-130T×16個付
1個
560
300
850
90
4549347255873
15kg
HK-130T×4個付、HK-230T×6個付
1個
560
300
850
90
4549347255880
15kg
HK-130T×8個付、HK-230T×4個付
1個
560
300
1000
130
4549347255903
24kg
HK-245T×10個
1個
560
300
1000
130
4549347255934
24kg
HK-145×20個
1個
560
300
1000
130
4549347255910
24kg
HK-145T×4個、HK-245T×8個
1個
560
300
1000
130
4549347255927
24kg
HK-145T×8個、HK-245T×6個
1個
560
450
85
90
4549347255941
17kg
HK-245T×8個付
1個
560
450
85
90
4549347255972
17kg
HK-145T×16個付
1個
560
450
85
90
4549347255958
17kg
HK-145T×4個付、HK-245T×6個付
1個
560
450
85
90
4549347255965
17kg
HK-145T×8個付、HK-245T×4個付
1個
560
450
1000
130
4549347255989
18kg
HK-230T×10個付
1個
560
450
1000
130
4549347256016
18kg
HK-130T×20個付
1個
560
450
1000
130
4549347255996
18kg
HK-130T×4個付、HK-230T×8個付
1個
560
450
1000
130
4549347256009
18kg
HK-130T×8個付、HK-230T×6個付
1個
820
450
1000
130
4549347256023
33kg
HK-245T×15個付
1個
820
450
1000
130
4549347256054
33kg
HK-145T×30個付
1個
820
450
1000
130
4549347256047
33kg
HK-145T×12個付、HK-245T×9個付
1個
820
450
1000
130
4549347256030
33kg
HK-145T×6個付、HK-245T×12個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,372
( 42,209 )
3日目
45,000
( 49,500 )
3日目
40,582
( 44,640 )
3日目
41,225
( 45,348 )
3日目
51,420
( 56,562 )
3日目
57,825
( 63,608 )
3日目
53,023
( 58,325 )
3日目
54,625
( 60,088 )
3日目
44,197
( 48,617 )
3日目
51,820
( 57,002 )
3日目
46,526
( 51,179 )
3日目
47,970
( 52,767 )
3日目
47,489
( 52,238 )
3日目
55,025
( 60,528 )
3日目
49,014
( 53,915 )
3日目
50,538
( 55,592 )
3日目
65,897
( 72,487 )
3日目
80,911
( 89,002 )
3日目
72,082
( 79,290 )
3日目
69,753
( 76,728 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為強度が抜群
・透明の為収納物が外から一目でわかり、必要な収納品を捜し出す手間も省けます
・正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSワゴン 透明ボックス付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSワゴン 透明ボックス付
ツーリングワゴン W790・3段タイプ
ツーリングワゴン W670・3段タイプ
ツーリングワゴン W790・5段タイプ
ツーリングワゴン W790・6段タイプ
ツーリングワゴン W670・5段タイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格38,372-67,488 -55,256 -81,089 -94,579 -78,025 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他グリーングリーングリーングリーングリーン
色詳細ホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)/透明(ボックス)サカエグリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーン
キャスター75Φゴム車100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト