17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304

通常単価(税別)
30,63881,928
税込単価
33,70290,121
通常出荷日:3日目

【特長】・「支柱突き合わせ方式」を採用したスペシャルワゴン!!・棚板は皿型・フラット型に組み替え可能

詳細を確認
  • シルバー
  • 材質
    SUS304
  • アジャスター
    AJ-1250SU(M12×P1.75)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し(付・無)

引出し内寸

(mm)

JANコード

質量

最小発注数量
400
330
530
75
2
-
4549347618357
5kg
1個
400
330
730
75
2
-
4549347618395
5kg
1個
400
330
730
120
3
-
4549347618449
7kg
1個
400
330
810
120
3
-
4549347618494
7kg
1個
540
450
530
75
2
-
4549347618364
7kg
1個
540
450
730
75
2
-
4549347618401
7kg
1個
540
450
730
120
3
-
4549347618456
9kg
1個
540
450
810
120
3
-
4549347618500
10kg
1個
600
400
530
75
2
-
4549347618371
7kg
1個
600
400
730
75
2
-
4549347618418
7kg
1個
600
400
730
75
2
W476×D289×H80
4549347618425
12kg
1個
600
400
730
120
3
-
4549347618463
10kg
1個
600
400
730
120
3
W476×D289×H80
4549347618470
14kg
1個
600
400
810
120
3
-
4549347618517
10kg
1個
600
400
810
120
3
W476×D289×H80
4549347618524
14kg
1個
750
500
530
75
2
-
4549347618388
8kg
1個
750
500
730
75
2
-
4549347618432
9kg
1個
750
500
730
120
3
-
4549347618487
12kg
1個
750
500
810
120
3
-
4549347618531
12kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,638
( 33,702 )
3日目
31,515
( 34,667 )
3日目
38,543
( 42,397 )
3日目
39,436
( 43,380 )
3日目
36,809
( 40,490 )
3日目
39,124
( 43,036 )
3日目
48,069
( 52,876 )
3日目
48,911
( 53,802 )
3日目
37,467
( 41,214 )
3日目
40,390
( 44,429 )
3日目
73,810
( 81,191 )
3日目
47,723
( 52,495 )
3日目
81,128
( 89,241 )
3日目
48,511
( 53,362 )
3日目
81,928
( 90,121 )
3日目
42,737
( 47,011 )
3日目
47,830
( 52,613 )
3日目
62,446
( 68,691 )
3日目
63,328
( 69,661 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「支柱突き合わせ方式」を採用したスペシャルワゴン!!
・棚板は皿型・フラット型に組み替え可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
ステンレスCSパールワゴン(固定タイプ)
ステンレススーパーワゴン(ねじ込み式) SUS304
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格30,638-23,246 -31,201 -24,925 -26,932 -60,305 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質SUS304SUS430SUS304SUS430-SUS304
アジャスターAJ-1250SU(M12×P1.75)ステンレス製 ネジ径M12×P1.75--ステンレス製 ネジ径M12×1.75-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト