17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430

通常単価(税別)
24,92573,128
税込単価
27,41880,441
通常出荷日:3日目

【特長】・突き合わせ方式を採用したスペシャルワゴン!!【仕様】・棚板は皿型・フラット型に組替え可能!・...

詳細を確認
  • シルバー
  • キャスター
    75Φナイロンウレタン車(スチール金具)
  • 材質
    SUS430
  • 仕上げ
    #400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

段数

(段)

引出し内寸

(mm)

JANコード

仕様

質量

最小発注数量
400
330
600
75
2
-
4549347617268
取手なし
6kg
1個
400
330
740
75
2
-
4549347617367
取手なし
7kg
1個
400
330
800
120
3
-
4549347617381
取手なし
8kg
1個
540
450
600
75
2
-
4549347617275
取手なし
8kg
1個
540
450
740
75
2
-
4549347617374
取手なし
8kg
1個
540
450
800
120
3
-
4549347617398
取手なし
10kg
1個
600
400
600
75
2
-
4549347617282
取手なし
8kg
1個
600
400
600
75
2
-
4549347617329
取手付
8kg
1個
600
400
880
120
3
W476×D290×H80
4549347617589
取手なし・引出し付
15kg
1個
600
400
800
120
3
W476×D290×H80
4549347617480
取手なし・引出し付
15kg
1個
600
400
880
120
3
-
4549347617503
取手なし
11kg
1個
600
400
800
120
3
-
4549347617404
取手なし
11kg
1個
600
400
880
120
3
W476×D290×H80
4549347617596
取手付・引出し付
16kg
1個
600
400
800
120
3
W476×D290×H80
4549347617497
取手付・引出し付
15kg
1個
600
400
880
120
3
-
4549347617541
取手付
11kg
1個
600
400
800
120
3
-
4549347617442
取手付
11kg
1個
600
450
600
75
2
-
4549347617299
取手なし
9kg
1個
600
450
600
75
2
-
4549347617336
取手付
9kg
1個
600
450
880
120
3
-
4549347617510
取手なし
12kg
1個
600
450
800
120
3
-
4549347617411
取手なし
12kg
1個
600
450
880
120
3
-
4549347617558
取手付
13kg
1個
600
450
800
120
3
-
4549347617459
取手付
12kg
1個
750
450
600
75
2
-
4549347617305
取手なし
9kg
1個
750
450
600
75
2
-
4549347617343
取手付
10kg
1個
750
450
880
120
3
-
4549347617527
取手なし
13kg
1個
750
450
800
120
3
-
4549347617428
取手なし
12kg
1個
750
450
880
120
3
-
4549347617565
取手付
13kg
1個
750
450
800
120
3
-
4549347617466
取手付
13kg
1個
750
500
600
75
2
-
4549347617312
取手なし
9kg
1個
750
500
600
75
2
-
4549347617350
取手付
10kg
1個
750
500
880
120
3
-
4549347617534
取手なし
13kg
1個
750
500
800
120
3
-
4549347617435
取手なし
13kg
1個
750
500
880
120
3
-
4549347617572
取手付
13kg
1個
750
500
800
120
3
-
4549347617473
取手付
13kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,925
( 27,418 )
3日目
28,162
( 30,978 )
3日目
31,546
( 34,701 )
3日目
28,238
( 31,062 )
3日目
31,427
( 34,570 )
3日目
37,134
( 40,847 )
3日目
29,505
( 32,456 )
3日目
35,841
( 39,425 )
3日目
66,768
( 73,445 )
3日目
66,314
( 72,945 )
3日目
38,016
( 41,818 )
3日目
37,564
( 41,320 )
3日目
73,128
( 80,441 )
3日目
72,674
( 79,941 )
3日目
44,393
( 48,832 )
3日目
43,938
( 48,332 )
3日目
30,314
( 33,345 )
3日目
36,929
( 40,622 )
3日目
39,393
( 43,332 )
3日目
38,942
( 42,836 )
3日目
46,058
( 50,664 )
3日目
45,604
( 50,164 )
3日目
32,399
( 35,639 )
3日目
39,004
( 42,904 )
3日目
42,456
( 46,702 )
3日目
42,002
( 46,202 )
3日目
49,085
( 53,994 )
3日目
48,630
( 53,493 )
3日目
33,306
( 36,637 )
3日目
40,144
( 44,158 )
3日目
43,537
( 47,891 )
3日目
43,095
( 47,405 )
3日目
50,403
( 55,443 )
3日目
49,961
( 54,957 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き合わせ方式を採用したスペシャルワゴン!!
【仕様】
・棚板は皿型・フラット型に組替え可能!
・棚板ヘミング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304
ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS430
ステンレススペシャルワゴン(固定式) SUS304
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格24,925-31,201 -42,459 -39,660 -23,246 -30,638 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シルバーシルバー--シルバーシルバー
キャスター75Φナイロンウレタン車(スチール金具)-100φスチール金具50φゴム車 スチール金具--
材質SUS430SUS304SUS304(支柱・棚板含む)SUS430(支柱:スチール)SUS430SUS304
仕上げ#400#400BABA(支柱:クロムメッキ)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト