ツール用品技術窓口

樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付

通常単価(税別)
19,128
税込単価
21,041
通常出荷日:3日目

【特長】・軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!フットブレーキ付のため安心・安全です・キャスター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4549347662862
  • 外寸
    W780×D490×H890mm
  • 質量
    10.2kg
  • キャスター
    Φ100サイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)
  • キャスター金具
    スチール
  • 本体材質詳細
    PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKC-780BRBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKC-780BRBKの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
JANコード
4549347662862
外寸
W780×D490×H890mm
質量
10.2kg
キャスター
Φ100サイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)
キャスター金具
スチール
本体材質詳細
PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKC-780BRBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,128
( 21,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!フットブレーキ付のため安心・安全です
・キャスターはボルトレスで交換が容易です
・折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付の型番SKC-780BRBKのページです。 型番SKC-780BRBKに関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
静音樹脂大型台車 フットブレーキ付
静音小型スチール台車 フットブレーキ付
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
メーカーサカエミスミ金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格19,12816,42911,18419,15812,90510,298
通常出荷日3日目1日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200300150300150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト