17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台用オプション 簡易架台(H450mm・奥行タイプ)

通常単価(税別)
21,39227,130
税込単価
23,53129,843
通常出荷日:3日目

【特長】・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台【仕様】・取付可能天板板厚:40mm迄

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CK作業台には取付できません。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

均等荷重

(kg)

カラー

適応サイズ

(mm)

JANコード

棚板サイズ

(mm)

質量

仕様

最小発注数量
600
40
グリーン
奥行:600
4549347163048
548×298×30
6kg
1段
1個
600
40
アイボリー
奥行:600
4549347163086
548×298×30
6kg
1段
1個
600
40
パールホワイト
奥行:600
4549347163123
548×298×30
6kg
1段
1個
600
80
グリーン
奥行:600
4549347163062
548×298×30
8kg
2段
1個
600
80
アイボリー
奥行:600
4549347163109
548×298×30
8kg
2段
1個
600
80
パールホワイト
奥行:600
4549347163147
548×298×30
8kg
2段
1個
750
40
グリーン
奥行:750
4549347163055
698×298×30
8kg
1段
1個
750
40
アイボリー
奥行:750
4549347163093
698×298×30
8kg
1段
1個
750
40
パールホワイト
奥行:750
4549347163130
698×298×30
8kg
1段
1個
750
80
グリーン
奥行:750
4549347163079
698×298×30
10kg
2段
1個
750
80
アイボリー
奥行:750
4549347163116
698×298×30
10kg
2段
1個
750
80
パールホワイト
奥行:750
4549347163154
698×298×30
10kg
2段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,392
( 23,531 )
3日目
21,392
( 23,531 )
3日目
21,392
( 23,531 )
3日目
26,740
( 29,414 )
3日目
26,740
( 29,414 )
3日目
26,740
( 29,414 )
3日目
21,720
( 23,892 )
3日目
21,720
( 23,892 )
3日目
21,720
( 23,892 )
3日目
27,130
( 29,843 )
3日目
27,130
( 29,843 )
3日目
27,130
( 29,843 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
【仕様】
・取付可能天板板厚:40mm迄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CK作業台には取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション 簡易架台(H450mm・奥行タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用オプション 簡易架台(H450mm・奥行タイプ)
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・3段仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格21,392-42,83830,20041,510 -54,261 -48,657 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)30018001800---
高さ (mm)450450450810810810
本体/オプション本体オプションオプションオプションオプションオプション
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト