ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量立ち作業台KSDタイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
サカエ サポートテーブル 均等荷重 50kg |
|
サカエ 軽量立作業台KDタイプ |
|
サカエ 移動作業車 均等荷重300kg |
【特長】
・天板面に600kg積載したままラクラク昇降します
【仕様】
・溶接一体式、底板:合板製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
中量作業台KTタイプ
4.3通常価格(税別):31,589円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,581円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,160円~

トラスコ中山
ワゴン用マット 平板・ピラミッド
4通常価格(税別):1,295円~