17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台オプション ワーキング架台用ワークライト

通常単価(税別)
37,02452,015
税込単価
40,72657,217
通常出荷日:3日目

【特長】・LEDで手元の作業を明るく照らします【仕様】・LED:20型相当×2灯・コード長さ:3m

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

適応サイズ

(mm)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
874
W900用
4549347129907
2.2
1個
1174
W1200用
4549347138893
2.7
1個
1466
W1500用
4549347163932
3.2
1個
1766
W1800用
4549347138909
3.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,024
( 40,726 )
3日目
44,968
( 49,465 )
3日目
40,014
( 44,015 )
3日目
52,015
( 57,217 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDで手元の作業を明るく照らします
【仕様】
・LED:20型相当×2灯
・コード長さ:3m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション ワーキング架台用ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台オプション ワーキング架台用ワークライト
作業台オプション ワーキング架台用パンチングパネル
作業台オプション ワーキング架台用可動棚
簡易架台用オプション棚板
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・3段仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格37,024-19,9216,843 -8,670 -41,510 -48,657 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)1251423300298300300
高さ (mm)1043484530810810
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ20型相当×2灯パンチングパネル架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)棚板簡易架台簡易架台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト