17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

重量作業台 TKWタイプ(ペダル昇降移動式)

通常単価(税別)
128,552161,714
税込単価
141,407177,885
通常出荷日:3日目

【特長】・余裕のストローク300mm!用途も広がりさらに便利になりました【仕様】・上部伸縮自由

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

天板サイズ

(mm)

JANコード

質量

仕様

最小発注数量
1200
1200×800×38
4549347162812
77kg
4輪車
1個
1800
1800×800×38
4549347162829
100kg
4輪車
1個
1800
1800×800×38
4549347162805
104kg
6輪車
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,552
( 141,407 )
3日目
154,220
( 169,642 )
3日目
161,714
( 177,885 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・余裕のストローク300mm!用途も広がりさらに便利になりました
【仕様】
・上部伸縮自由

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量作業台 TKWタイプ(ペダル昇降移動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量作業台 TKWタイプ(ペダル昇降移動式)
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ
重量作業台 KWCタイプ(ペダル昇降移動式)
重量高さ調整作業台TKWタイプ
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)
メーカーサカエ山金工業サカエサカエサカエサカエ
通常価格128,552-292,050 -129,280 -115,573 -77,384 -100,099 -
通常出荷日3日目4日目3日目〜6日目3日目〜3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台
奥行 (mm)800750800-800750
高さ (mm)740~1040715~1015740~1040740740~1040740~1040
均等荷重(kg)5003005002000500300
天板材質メラミン化粧 PVC(塩ビ)-メラミン化粧--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト