17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台オプション ワーキング架台用スライドレール

通常単価(税別)
15,09420,573
税込単価
16,60322,630
通常出荷日:3日目

【特長】・よく使う工具類を設置する際使います・クロムメッキ処理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅寸法

(mm)

JANコード

適合本体

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
1280
4549347138794
CL-1200UST
1.5
10
1個
1500
4549347163895
CL-1500UST
1.7
-
1個
1880
4549347138800
CL-1800UST
1.9
10
1個
980
4549347117454
CL-900UST
1.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,042
( 19,846 )
3日目
18,314
( 20,145 )
3日目
20,573
( 22,630 )
3日目
15,094
( 16,603 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく使う工具類を設置する際使います
・クロムメッキ処理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション ワーキング架台用スライドレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台オプション ワーキング架台用スライドレール
作業台用オプションステンレス簡易架台
作業台用オプション フリーハンガー
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・3段仕様)
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格15,094-39,665 -39,164 -41,510 -48,657 -54,261 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
均等荷重(kg)2080(架台1台あたり)、40(棚板1段あたり)208080(架台1台当り)、40(棚板1段当り)80(架台1台当り)、40(棚板1段当り)
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
詳細タイプスライドレールステンレス簡易架台ワークライトなし簡易架台簡易架台簡易架台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト