17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台オプション ワーキング架台用可動棚

通常単価(税別)
6,84315,743
税込単価
7,52717,317
通常出荷日:3日目

【特長】・フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です【仕様】・取付け高さは25mmピッチで変更出...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

適用

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
1123
4549347138879
W1200mm用
4
10
1個
1423
4549347163925
W1500mm用
4.8
-
1個
1723
4549347138886
W1800mm用
5.7
10
1個
823
4549347117461
W900mm用
3.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,124
( 11,136 )
3日目
12,661
( 13,927 )
3日目
15,743
( 17,317 )
3日目
6,843
( 7,527 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です
【仕様】
・取付け高さは25mmピッチで変更出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション ワーキング架台用可動棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台オプション ワーキング架台用可動棚
作業台オプション ワーキング架台用パンチングパネル
簡易架台用オプション棚板
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 棚板
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 架台1段仕様
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格6,843-19,9218,670 -14,357 -42,83830,200
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)3001423298337300300
高さ (mm)453483070450450
均等荷重(kg)202040308040
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト