カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション パンチングパネル
- 通常単価(税別)
- 11,247円~12,680円
- 税込単価
- 12,372円~13,948円
通常出荷日:3日目
【特長】・カスタマイズ作業台、ワーテックオプション パンチングパネルです
- 商品タイプ
- 作業台アタッチメント
- 奥行 (mm)
35
- 高さ (mm)
195
- 均等荷重 (kg)
30
- 本体/オプション
- オプション
- 詳細タイプ
パンチングパネル
- カラー
ダークグレー
ご注意
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
パンチングパネルは専用のフックをご使用下さい。
専用フックは含まれておりません。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です
4549347164175
4549347164182
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション パンチングパネルのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| サカエ | サカエ | サカエ | サカエ | サカエ | サカエ |
| 11,247円- | 14,357円 - | 8,026円 - | 9,779円 - | 9,499円 - | 14,470円 - |
| 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 |
| 作業台アタッチメント | 作業台アタッチメント | 作業台アタッチメント | 作業台アタッチメント | 作業台アタッチメント | 作業台アタッチメント |
| 35 | 337 | 36 | 35 | 285 | 156 |
| 195 | 70 | 95 | 195 | 30 | 245 |
| 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 |
| オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。