17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高さ調整作業台 TKWタイプ 木目天板仕様

通常単価(税別)
77,49392,016
税込単価
85,242101,218
通常出荷日:3日目

【特長】・高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!・衝撃に強く、ぐらつきがありませ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

天板サイズ

内寸

質量

最小発注数量
1200
4549347162836
1200×800×38mm
W930×D528mm
57kg
1個
1800
4549347162843
1800×800×38mm
W1530×D528mm
80kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,493
( 85,242 )
3日目
92,016
( 101,218 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
・衝撃に強く、ぐらつきがありません
【仕様】
・オプションペダル昇降台車の取付が可能です(別途購入)
・オプション中板の取付が可能です(別途購入)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整作業台 TKWタイプ 木目天板仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調整作業台 TKWタイプ 木目天板仕様
高さ調整装置台
高さ調整装置台(特殊アクリル系樹脂天板) 移動式
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格77,493-97,639 -111,410 -37,49238,51243,921
通常出荷日3日目3日目3日目2日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)800700700600600600
高さ (mm)740~1040900~1200992~1292650~950954~1254650~950
均等荷重(kg)500(上天板)150、(下天板)200200(下天板) / 100(上天板)150150150
天板材質メラミン化粧メラミン化粧アクリル系樹脂ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト