17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超重量作業台 KWCタイプ(ハンドル昇降移動・キャビネット付)

通常単価(税別)
187,008229,210
税込単価
205,709252,131
通常出荷日:6日目

【特長】・天板面に600kg積載したままラクラク昇降します【仕様】・溶接一体式、底板:合板製・キャビネ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

天板サイズ

セット内容(付属品)

質量

最小発注数量
1200
800
4549347162867
1200×800×38mm
キャビネット1段(NKL-11)×1個
79kg
1個
1200
800
4549347162874
1200×800×38mm
キャビネット2段(NKL-22)×1個
84kg
1個
1800
800
4549347162898
1800×800×38mm
キャビネット1段(NKL-11)×1個
114kg
1個
1800
800
4549347162904
1800×800×38mm
キャビネット2段(NKL-22)×1個
119kg
1個
1800
900
4549347162928
1800×900×38mm
キャビネット1段(NKL-11)×1個
118kg
1個
1800
900
4549347162935
1800×900×38mm
キャビネット2段(NKL-22)×1個
123kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,008
( 205,709 )
6日目
196,874
( 216,561 )
6日目
213,320
( 234,652 )
6日目
224,902
( 247,392 )
6日目
217,654
( 239,419 )
6日目
229,210
( 252,131 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板面に600kg積載したままラクラク昇降します
【仕様】
・溶接一体式、底板:合板製
・キャビネット外寸:W500×D500×H135mm
・引出し内寸:W419×D394×H78mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量作業台 KWCタイプ(ハンドル昇降移動・キャビネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量作業台 KWCタイプ(ハンドル昇降移動・キャビネット付)
超重量作業台 KWCタイプ(ハンドル昇降移動式)
重量作業台 KWCタイプ(ペダル昇降移動式)
重量作業台 TKWタイプ(ペダル昇降移動式)
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
メーカーサカエサカエサカエサカエ山金工業山金工業
通常価格187,008-166,011 -115,573 -128,552 -286,236 -292,050 -
通常出荷日6日目6日目6日目3日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台
高さ (mm)740740740740~1040715~1015715~1015
均等荷重(kg)200020002000500300300
天板材質メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧 PVC(塩ビ)
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト