17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台オプション 天板(重量用・木目仕様)

通常単価(税別)
34,44649,785
税込単価
37,89154,764
通常出荷日:3日目

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

質量

(kg)

取付ピッチ

最小発注数量
1200
800
4549347164502
24
800×510mm
1個
1500
800
4549347164519
30
1100×510mm
1個
1800
800
4549347164526
36
1400×510mm
1個
1800
900
4549347164533
41
1400×660mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,446
( 37,891 )
3日目
41,253
( 45,378 )
3日目
45,519
( 50,071 )
3日目
49,785
( 54,764 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション 天板(重量用・木目仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台オプション 天板(重量用・木目仕様)
作業台用オプション 天板(軽量用/木目調)
作業台用オプション 天板(中量用/ホワイト)
作業台用オプション 天板(実験・中量用/メラミン)
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 棚板
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格34,446-16,086 -20,580 -21,77514,357 -41,510 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
高さ (mm)3821253070810
天板材質メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧--
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ重量用天板---棚板簡易架台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト