17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワーテック用オプション モニタービームセット

通常単価(税別)
24,06524,557
税込単価
26,47227,013
通常出荷日:3日目

【特長】・カスタマイズ作業台、ワーテックオプション モニタービームセットです・VESA規格(75×75...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適用

質量

最小発注数量
4549347164335
W1200mm用
3kg
1個
4549347164328
W900mm用
2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,557
( 27,013 )
3日目
24,065
( 26,472 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カスタマイズ作業台、ワーテックオプション モニタービームセットです
・VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーテック用オプション モニタービームセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーテック用オプション モニタービームセット
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 棚板
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション パンチングパネル
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション ボックスフック
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション スチールパネル
カスタマイズ作業台 ワーテック用オプション 底棚
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格24,065-14,357 -11,247 -8,026 -9,779 -9,499 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
均等荷重(kg)83030403050
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプモニタービーム棚板パンチングパネルボックスフックスチールパネル底棚
カラーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト