17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

軽量作業台 KHタイプ(移動式・直進安定金具無し)

通常単価(税別)
39,30461,444
税込単価
43,23467,588
通常出荷日:3日目

【特長】・立ち作業に最適なH900サイズの移動式作業台【商品仕様】・移動式・直進安定金具無し

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

天板材質詳細

カラー

天板カラー

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
600
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161167
W900×D600×H21mm
23kg
1個
900
750
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161174
W900×D750×H21mm
25kg
1個
1200
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
4549347161464
W1200×D600×H21mm
29kg
1個
1200
600
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
グリーン
4549347161402
W1200×D600×H21mm
29kg
1個
1200
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
グリーン
4549347161433
W1200×D600×H21mm
29kg
1個
1200
600
ポリ化粧
ポリエステル
グリーン
アイボリー
4549347161556
W1200×D600×H21mm
26kg
1個
1200
600
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161181
W1200×D600×H21mm
26kg
1個
1200
600
ポリ化粧
ポリエステル
ダークグレー
ホワイト
4549347161617
W1200×D600×H21mm
26kg
1個
1200
600
スチール
-
グリーン
グリーン
4549347161495
W1200×D600×H25mm
38kg
1個
1200
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
4549347161525
W1200×D600×H25mm
38kg
1個
1200
600
ポリ化粧
ポリエステル
アイボリー
アイボリー
4549347161587
W1200×D600×H21mm
26kg
1個
1200
750
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161198
W1200×D750×H21mm
28kg
1個
1500
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
4549347161471
W1500×D600×H21mm
33kg
1個
1500
600
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
グリーン
4549347161419
W1500×D600×H21mm
33kg
1個
1500
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
グリーン
4549347161440
W1500×D600×H21mm
33kg
1個
1500
600
ポリ化粧
ポリエステル
グリーン
アイボリー
4549347161563
W1500×D600×H21mm
28kg
1個
1500
600
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161204
W1500×D600×H21mm
28kg
1個
1500
600
ポリ化粧
ポリエステル
ダークグレー
ホワイト
4549347161624
W1500×D600×H21mm
28kg
1個
1500
600
スチール
-
グリーン
グリーン
4549347161501
W1500×D600×H25mm
42kg
1個
1500
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
4549347161532
W1500×D600×H25mm
42kg
1個
1500
600
ポリ化粧
ポリエステル
アイボリー
アイボリー
4549347161594
W1500×D600×H21mm
28kg
1個
1500
750
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161211
W1500×D750×H21mm
35kg
1個
1800
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
4549347161488
W1800×D600×H21mm
36kg
1個
1800
600
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
グリーン
4549347161426
W1800×D600×H21mm
36kg
1個
1800
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
グリーン
4549347161457
W1800×D600×H21mm
36kg
1個
1800
600
ポリ化粧
ポリエステル
グリーン
アイボリー
4549347161570
W1800×D600×H21mm
31kg
1個
1800
600
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161228
W1800×D600×H21mm
31kg
1個
1800
600
ポリ化粧
ポリエステル
ダークグレー
ホワイト
4549347161631
W1800×D600×H21mm
31kg
1個
1800
600
スチール
-
グリーン
グリーン
4549347161518
W1800×D600×H25mm
48kg
1個
1800
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
4549347161549
W1800×D600×H25mm
48kg
1個
1800
600
ポリ化粧
ポリエステル
アイボリー
アイボリー
4549347161600
W1800×D600×H21mm
31kg
1個
1800
750
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161235
W1800×D750×H21mm
39kg
1個
1800
900
ポリ化粧
ポリエステル
パールホワイト
ホワイト
4549347161242
W1800×D900×H21mm
45kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,304
( 43,234 )
3日目
41,509
( 45,660 )
3日目
46,717
( 51,389 )
3日目
46,717
( 51,389 )
3日目
46,717
( 51,389 )
3日目
42,288
( 46,517 )
3日目
42,444
( 46,688 )
3日目
42,288
( 46,517 )
3日目
45,080
( 49,588 )
3日目
45,080
( 49,588 )
3日目
42,288
( 46,517 )
3日目
46,391
( 51,030 )
3日目
49,417
( 54,359 )
3日目
49,417
( 54,359 )
3日目
49,417
( 54,359 )
3日目
46,839
( 51,523 )
3日目
46,660
( 51,326 )
3日目
46,839
( 51,523 )
3日目
48,038
( 52,842 )
3日目
48,038
( 52,842 )
3日目
46,839
( 51,523 )
3日目
51,456
( 56,602 )
3日目
53,976
( 59,374 )
3日目
53,976
( 59,374 )
3日目
53,976
( 59,374 )
3日目
49,541
( 54,495 )
3日目
50,492
( 55,541 )
3日目
49,541
( 54,495 )
3日目
54,691
( 60,160 )
3日目
54,691
( 60,160 )
3日目
49,541
( 54,495 )
3日目
54,971
( 60,468 )
3日目
61,444
( 67,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業に最適なH900サイズの移動式作業台
【商品仕様】
・移動式・直進安定金具無し

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 KHタイプ(移動式・直進安定金具無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 KHタイプ(移動式・直進安定金具無し)
軽量作業台KHタイプ(移動式・直進安定金具無し)
軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)
軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)
軽量作業台CKタイプ(移動式・直進安定金具無し)
軽量作業台KHタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格39,304-39,694 -35,575 -32,787 -39,374 -27,470 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)900900740810810800
均等荷重(kg)200200200150150350
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト