17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台 KTタイプ パールホワイト 固定式

通常単価(税別)
35,90567,751
税込単価
39,49674,526
通常出荷日:3日目

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
600
4549347162089
900×600×25mm
28kg
1個
900
750
4549347162096
900×750×25mm
31kg
1個
1200
600
4549347162102
1200×600×25mm
34kg
1個
1200
750
4549347162119
1200×750×25mm
37kg
1個
900
750
4549347162133
1500×900×25mm
48kg
1個
900
600
4549347162126
1500×750×25mm
42kg
1個
1200
600
4549347162140
1800×600×25mm
45kg
1個
1200
750
4549347162157
1800×750×25mm
48kg
1個
1500
750
4549347162164
1800×900×25mm
52kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,905
( 39,496 )
3日目
39,921
( 43,913 )
3日目
42,502
( 46,752 )
3日目
47,158
( 51,874 )
3日目
58,713
( 64,584 )
3日目
54,148
( 59,563 )
3日目
60,173
( 66,190 )
3日目
63,260
( 69,586 )
3日目
67,751
( 74,526 )
3日目

詳細情報

基本情報

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 KTタイプ パールホワイト 固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 KTタイプ パールホワイト 固定式
作業台 KWタイプ 木目天板(メラミン)
中量作業台KTタイプ(組立式)
中量作業台KTタイプ
中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)
一人用作業台KTタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格35,905-63,949 -36,795 -31,589 -65,909 -58,333
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
高さ (mm)740740740740800740
均等荷重(kg)8002000800800300800
天板材質メラミン化粧メラミン化粧リノリューム張--リノリューム張
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト