17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタマイズ作業台 ワーテック

通常単価(税別)
66,07489,369
税込単価
72,68198,306
通常出荷日:3日目

【特長】・用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

詳細タイプ

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
カスタマイズ作業台 左側連結
4549347164137
900×750×30mm
39kg
1個
900
カスタマイズ作業台 右側連結
4549347164113
900×750×30mm
39kg
1個
930
カスタマイズ作業台 単体
4549347164090
900×750×30mm
48kg
1個
1200
カスタマイズ作業台 左側連結
4549347164144
1200×750×30mm
46kg
1個
1200
カスタマイズ作業台 右側連結
4549347164120
1200×750×30mm
46kg
1個
1230
カスタマイズ作業台 単体
4549347164106
1200×750×30mm
55kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,074
( 72,681 )
3日目
66,074
( 72,681 )
3日目
84,297
( 92,727 )
3日目
71,198
( 78,318 )
3日目
71,198
( 78,318 )
3日目
89,369
( 98,306 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタマイズ作業台 ワーテックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタマイズ作業台 ワーテック
高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/移動式)
高さ調整セルライン作業台
軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI
組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)
メーカーサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格66,074-148,069 -94,823 -69,275 -40,41257,264 -
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプその他作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台
奥行 (mm)875800875800500-
高さ (mm)730~10801970~21701913(天板高さ:850~1200)700~900700~9501885
均等荷重(kg)180、(天板)150100100(天板) / 1301005050
天板材質メラミン化粧メラミン化粧-メラミン化粧ポリ化粧メラミン化粧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト