17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高さ調整作業台 KWBタイプ(移動式)

通常単価(税別)
92,106120,854
税込単価
101,317132,939
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

天板サイズ

内寸

質量

最小発注数量
1200
800
4549347162447
1200×800×38mm
W930×D538×H424mm
54kg
1個
1500
800
4549347162454
1500×800×38mm
W1230×D538×H424mm
63kg
1個
1800
800
4549347162461
1800×800×38mm
W1530×D538×H424mm
75kg
1個
1800
900
4549347162478
1800×900×38mm
W1530×D688×H424mm
79kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,106
( 101,317 )
3日目
105,693
( 116,262 )
3日目
114,935
( 126,429 )
3日目
120,854
( 132,939 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整作業台 KWBタイプ(移動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調整作業台 KWBタイプ(移動式)
高さ調整装置台
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・基本形)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・半面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・全面棚板付き)
高さ調整作業台 TKWタイプ 木目天板仕様
メーカーサカエサカエ山金工業山金工業山金工業サカエ
通常価格92,106-97,639 -30,614 -33,974 -37,334 -77,493 -
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740900~1200---740~1040
均等荷重(kg)350(上天板)150、(下天板)200128128128500
天板材質メラミン化粧メラミン化粧---メラミン化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト