17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台用オプション 天板(軽量用/木目調)

通常単価(税別)
16,08633,797
税込単価
17,69537,177
通常出荷日:3日目

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

質量

最小発注数量
1200
600
4549347164410
9kg
1個
1200
750
4549347164427
11kg
1個
1200
900
4549347164434
14kg
1個
1500
600
4549347164441
11kg
1個
1500
750
4549347164458
14kg
1個
1500
900
4549347164465
17kg
1個
1800
600
4549347164472
14kg
1個
1800
750
4549347164489
17kg
1個
1800
900
4549347164496
21kg
1個
900
600
4549347164397
7kg
1個
900
750
4549347164403
9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,767
( 20,644 )
3日目
22,792
( 25,071 )
3日目
26,523
( 29,175 )
3日目
24,824
( 27,306 )
3日目
27,770
( 30,547 )
3日目
31,759
( 34,935 )
3日目
24,987
( 27,486 )
3日目
30,624
( 33,686 )
3日目
33,797
( 37,177 )
3日目
16,086
( 17,695 )
3日目
18,613
( 20,474 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション 天板(軽量用/木目調)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用オプション 天板(軽量用/木目調)
作業台オプション 天板(重量用・木目仕様)
作業台用オプション 天板(中量用/ホワイト)
作業台用オプション 天板(実験・中量用/メラミン)
作業台 オプション天板(軽量用)
軽量用天板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格16,086-34,446 -20,580 -21,77513,917 -12,730 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント
高さ (mm)21382530--
天板材質メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧--
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
天板カラー木目木目調ホワイトグレーサカエグリーンダークグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト