17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

軽量作業台 KDタイプ パールホワイト

通常単価(税別)
33,44754,916
税込単価
36,79260,408
通常出荷日:3日目

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

天板サイズ

質量

最小発注数量
900
900
4549347161907
W900×D900×H21mm
26kg
1個
900
600
4549347161884
W900×D600×H21mm
21kg
1個
900
750
4549347161891
W900×D750×H21mm
22kg
1個
1200
900
4549347161938
W1200×D900×H21mm
28kg
1個
1200
600
4549347161914
W1200×D600×H21mm
24kg
1個
1200
750
4549347161921
W1200×D750×H21mm
25kg
1個
1500
900
4549347161969
W1500×D900×H21mm
35kg
1個
1500
600
4549347161945
W1500×D600×H21mm
26kg
1個
1500
750
4549347161952
W1500×D750×H21mm
32kg
1個
1800
600
4549347161976
W1800×D600×H21mm
32kg
1個
1800
750
4549347161983
W1800×D750×H21mm
37kg
1個
1800
900
4549347161990
W1800×D900×H21mm
43kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,231
( 45,354 )
3日目
33,447
( 36,792 )
3日目
33,806
( 37,187 )
3日目
42,918
( 47,210 )
3日目
36,602
( 40,262 )
3日目
39,873
( 43,860 )
3日目
47,333
( 52,066 )
3日目
41,520
( 45,672 )
3日目
44,643
( 49,107 )
3日目
46,392
( 51,031 )
3日目
49,204
( 54,124 )
3日目
54,916
( 60,408 )
3日目

詳細情報

基本情報

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 KDタイプ パールホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 KDタイプ パールホワイト
作業台 CSタイプ パールホワイト
軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ)
軽量作業台(基本タイプ) AE型
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格33,447-36,379 -19,648 -32,22219,812 -23,994
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)900740740740740740
均等荷重(kg)350500300300180300
天板材質ポリ化粧メラミン化粧スチールリノリューム張メラミン化粧リノリューム張
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト